??
CAD model selection
$BESKIPP.
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1716 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
$BESKIPP.
BESTKIPP
Order No.
K1716.0406
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
15.9 mm
A1
distance
123.8 mm
A2
distance
- mm
A3
distance
- mm
A4
distance
311.2 mm
A5
distance
336.6 mm
A6
distance
362 mm
A7
distance
349.3 mm
A8
für L
336.6 mm
B
width
12.7 mm
H
height
51.6 mm
L
Length
406 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
80 kg
GEW
Approx. weight
1.7900 kg
MONTAGE
Assembly
Montage seitlich
PTYP
Product type
Standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585717
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions